Câble-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.38 mm [ .015 in ]
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.38 mm [ .015 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
38.35 mm [ 1.51 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.32 mm [ .485 in ]
-
Largeur du connecteur :
6.45 mm [ .254 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
30