Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
Certifié UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.6
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme