Matériau du fourreau :
Laiton
-
Matériau de placage du manchon :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
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
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0