Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
6
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions chargées :
6
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Nombre de rangées :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'élément de retenue :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion :
4,15 mm [ 0,163 in ]
-
Taille du contact :
.64mm
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 – 7.62 µm [ 100 – 300 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 7.62 µm [ 100 – 300 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3 mm [ .118 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
-
Position du point de connexion :
Côté
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
22 mm [ .866 in ]
-
Hauteur du connecteur :
3.86 mm [ .152 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CNR, USR
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban
-
Quantité par emballage :
215