Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Non renforcé
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Superposable :
Oui
-
Nombre de positions :
23
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion :
8.38 mm [ .33 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
100 – 200
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 mm [ .055 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA LR7189
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage