Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.8 mm, 1.6mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 30
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
4, 6
-
Axe central (pas) (in):
.157, .236
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°, 180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
200
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
48.1 mm [ 1.894 in ]
-
Longueur :
52.6 mm [ 2.071 in ]
-
Largeur :
27 mm [ 1.063 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.5 mm [ .059 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
2
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance