Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Nombre de rangées | Système de verrouillage principal | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 5-1418390-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | 2 | Intégré dans le boîtier | 6 mm | 2.8 mm | Violet | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | E |
| 1-1418448-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1670730-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | - | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-2358263-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 13 | 1, 2 | Sur la borne | 4 mm, 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | Noir | 20 A, 32 A, 50 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703773-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-2299782-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Intégré dans le boîtier | 6 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | Noir | - | - | A |
| 1-1703843-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703820-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703648-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 7 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703808-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | 2 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-2299782-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Intégré dans le boîtier | 6 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | Noir | - | - | A |
| 1-2382274-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | 60 V | A |
| 1-2382278-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | 60 V | A |
| 4-1703843-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Bleu | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | D |
| 2-1670730-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1703820-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1418437-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564516-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 10 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 3-1670894-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1703648-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 7 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Vert | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1703841-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Vert | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1418437-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1564337-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1418448-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Vert | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1670730-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Vert | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1418469-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 2-1418469-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564542-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Sur la borne | 9 mm | 5.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1418448-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564528-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 16 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1418483-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564330-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | 1 | Sur la borne | 9 mm | 6.3 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564407-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 16 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564512-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1703818-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | 2 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1703839-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 1-2366768-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | 1 | Intégré dans le boîtier | 2.5 mm | 1.2 mm | Noir | 16 A | 32 V | A |
| 3-1703820-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.6 mm | Vert | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 1-1418448-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703843-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564546-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Sur la borne | 9 mm | 5.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703841-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Sur la borne | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564518-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 10 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564516-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 10 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564407-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 16 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564536-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | 1 | Intégré dans le boîtier | 9 mm | 5.8 mm | Noir | 40 A | - | A |
| 1-1564532-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 15 | 2 | Sur la borne | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 2-2366768-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | 1 | Intégré dans le boîtier | 2.5 mm | 1.2 mm | Gris | 16 A | 32 V | B |
| 2-2382274-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | 1 | Intégré dans le boîtier | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 10 A | 60 V | B |
| 4-1564330-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | 1 | Sur la borne | 9 mm | 6.3 mm | Noir | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | D |