Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.8 µm [ 31.5 µin ]
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
-
Tension de fonctionnement (VDC):
300
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
9.55 mm [ .375 in ]
-
Longueur :
9.1 mm [ .358 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.13 – .9
-
Dimension du fil (CMA):
256.56 – 1776.17
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
400
-
Type de conditionnement :
Sac
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Loquet de verrouillage, Verrou, Verrouillage par inertie
-
Serre-câble :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Nombre de positions de signaux :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme