Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Degré de filtration :
Inducteur et condensateur
-
Self de terre :
Non
-
Type de filtre :
Module d’entrée d’alimentation
-
Type de filtre :
SPST
-
Type de terminaison de sortie :
FASTON .187″
-
Exigences en matière de filtrage :
Filtré
-
Type de connecteur :
IEC 60320-1 C-14
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.63 – 2.1 mm [ .024 – .08 in ]
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Encliquetable
Caractéristiques électriques
-
Sélection de la tension d'entrée :
Aucun
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA):
250
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA):
400
-
Courant nominal (A):
10
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage du filtre :
Blindé
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnement/Application
-
Dispositifs de sécurité :
Sortie renforcée
Fonctionnalités de configuration
-
Choix de fusibles :
Aucun
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme