Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Flex à carte
-
Type de force d'insertion :
Force d’insertion nulle (ZIF)
-
Type d'actionneur FPC :
Stuffer (Style Plunger)
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Circuit imprimé flexible (FPC)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Type de câble et fil compatible :
FFC, FPC
-
Nombre de positions :
23
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.025 µm [ 120 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
Type B décalé
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
120
-
Emplacement de la connexion :
Fond
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 9T GF
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
4.15 mm [ .163 in ]
-
Largeur du connecteur :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Épaisseur de câble flexible compatible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longueur du connecteur :
17.2 mm [ .677 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban
-
Quantité par emballage :
1000