Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
39
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Mauve
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1mm, 2.3mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1, 2.3, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.04, .09, .228
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 4
-
Axe central (pas) (in):
.09, .15
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
23.8 mm [ .93 in ]
-
Longueur :
52.1 mm [ 2.05 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5, 5.2
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.19, .2
-
Largeur :
35.4 mm [ 1.39 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non