Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.3mm
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI :
1 mm [ .04 in ]
-
Longueur de languette :
14.5 mm [ .571 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
60000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme