Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
42
-
Tension nominale (V):
42
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 K, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11, .228
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20, 40
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
4, 6
-
Axe central (pas) (in):
.157, .236
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4 mm [ .157 in ]
-
Longueur :
76.5 mm [ 3.01 in ]
-
Largeur :
43.7 mm [ 1.72 in ]
-
Hauteur du connecteur :
37.3 mm [ 1.47 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Degré de protection :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
81
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui