Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
PCB Mount Plug
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions chargées :
41
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de positions d'alimentation :
16
-
Nombre de rangées :
5
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
-
Nombre de positions de signaux :
25
-
Nombre de positions :
41
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Lame, Broche
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.08 – .762 µm [ 3.15 – 30 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Guide passif
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.75
-
Axe central (pas) (in):
.079, .108
-
Matériau du boîtier :
LCP-GF (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
68.96 mm [ 2.71 in ]
-
Largeur du connecteur :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
1.5, 2
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.06, .079
-
Hauteur du connecteur :
14 mm [ .55 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
24