Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Cosses de fil
-
Type de produit :
Interrupteur anti-vandalisme
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Audible
-
Fonctionnement :
Pousser/pousser
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Force de l'actionneur :
255 g [ 9 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du filetage (in):
19