Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
38
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.059, .11, 2.48
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4, 5.75, 7.8
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.157, .226, .307
-
Longueur :
93.59 mm [ 3.685 in ]
-
Largeur :
49.83 mm [ 1.962 in ]
-
Hauteur du connecteur :
36.1 mm [ 1.421 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
84
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui