Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Borne à vis
-
Type de produit :
Interrupteur d’arrêt d’urgence
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Actionneur
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
22.3 mm [ 0.88 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Avec
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile et audible
-
Fonctionnement :
1 pôle, NO, Entretenu
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
120
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
4079 g [ 144 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Polyamide
-
Type d'étanchéité :
Joint torique en caoutchouc
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
M22 x 1
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Diamètre de douille :
22 mm [ .87 in ]
-
Longueur du filetage :
45.6 mm [ 1.8 in ]
Fonctionnement/Application
-
Course de l'actionneur :
8 mm [ .3 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot