Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Triangulaire
-
Étanche :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint N
-
Nombre de rangées :
2
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.59 mm [ .063 in ]
-
Taille du contact :
Taille 16
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
8.66 mm [ .341 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Dimensions
-
Longueur :
43.13 mm [ 1.698 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.35 – 3.05 mm [ .053 – .12 in ]
-
Largeur :
21.13 mm [ .832 in ]
-
Hauteur du connecteur :
24.71 mm [ .973 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Indice IP :
IP68, IP6K9K
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 12 mm conformément à la norme UL-94
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non