Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Améliorez vos câblages avec les connecteurs colorés DEUTSCH DT, désormais disponibles avec des options de capuchons à souder pour une protection renforcée contre les conditions les plus difficiles.
| Caractéristiques | Descriptions |
|---|---|
| Système de connecteurs | Connexions fil-à-fil |
| Tailles de position | Disponible en 2, 3, 4 et 6 positions |
| Couleurs disponibles | Marron, bleu et vert |
| Joints d'étanchéité | Options de joints E et N, permettant d'atteindre les niveaux d'étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K pour une protection renforcée contre la poussière et l'humidité |
| Capuchon soudé | Les nouveaux modèles avec un capuchon soudé offrent une durabilité accrue et une protection sûre dans les applications exigeantes |
| Plage de températures | Fonctionne de -55 °C à +125 °C, adapté aux conditions extrêmes |
| Système de contact | Utilise des contacts DEUTSCH de taille 16, d'une capacité nominale allant jusqu'à 13 A pour un transfert d'alimentation fiable |
| Tension nominale | Convient pour 12 V, 24 V, 48 V et jusqu'à 250 V, prenant en charge les applications CA et CC |
| Indice d'inflammabilité | Les matériaux du boîtier sont conformes aux normes UL94 V-0, améliorant la sécurité dans les environnements exigeants |
| Alignement de l'accouplement | La conception polarisée permet un raccordement et un alignement sûrs pendant l'installation |
| Matériau du boîtier | Fabriqué à partir de PA GF, connu pour sa résistance dans les conditions difficiles |
| Type de montage | Montage sur câble et libre, offrant des options d'installation flexibles pour des applications variées |
Nous proposons désormais des connecteurs fil-à-fil DEUTSCH DT de 2 à 6 positions dans trois nouvelles options de couleurs. Ces nouvelles couleurs offrent un codage visuelle simple mais très efficace qui permet d'éviter les erreurs de connexions et d'identifier les différents systèmes.
Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.
R : Les connecteurs colorés DEUTSCH DT sont disponibles en trois couleurs (marron, bleu et vert), ce qui facilite l'identification visuelle des circuits. Ce codage de couleur limite le risque d'erreurs de câblage lors de l'installation et de la maintenance en aidant les utilisateurs à reconnaître rapidement les différents circuits. Les options de couleur sont particulièrement avantageuses dans les systèmes de câblage complexes où une identification rapide peut faire gagner du temps et réduire les erreurs.
Q : Quels avantages le capuchon soudé offre-t-il sur les connecteurs colorés DEUTSCH DT ?
R : Le capuchon à souder en option pour les connecteurs colorés DEUTSCH DT ajoute un degré supplémentaire de durabilité et de protection. Il est adapté aux applications très exigeantes situées dans des environnements difficiles. Le capuchon à souder contribue à protéger la connexion des impacts externes, de l'abrasion et des contaminants potentiels, améliorant ainsi la résistance du connecteur à l'usure. Cette caractéristique le rend particulièrement utile dans les applications où les connecteurs sont exposés à des conditions difficiles, par exemple dans les domaines de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture. Elle garantit des performances fiables et une durée de vie plus longue.
Q : Qu'est-ce qu'un connecteur DT ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DT étanches sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DT sont utilisés dans des applications en environnement difficile où une simple petite dégradation de la connexion peut s'avérer critique.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info