Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de cosse à sertir :
Shur-Plug
-
Largeur de la languette d'accouplement :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre intérieur du fût :
4.4 mm [ .173 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
20.07 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée