Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.78 mm [ .031 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.31 mm [ .17 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.04 – 2.62
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.78 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
20.54 mm [ .809 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine