Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Cisaillé
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M12
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Restriction d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Classe militaire :
Classe I
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Rouge
-
Poids (g):
1.871
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.6
-
Dimension du fil (CMA):
1186
-
Diamètre de bornage :
13.08 mm [ .515 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
32.84 mm [ 1.293 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.17 – 2.79 mm [ .046 – .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme