Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Options de mise à la terre :
Aucun
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Nombre de positions :
8
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.5 mm [ .059 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Matériau du boîtier :
PA 4T GF30
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Non illuminé
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 3
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
500