Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions de signaux :
26
-
Nombre de positions :
26
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24, 42, 48, 240
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (max) (VAC):
250
-
Tension nominale (max) (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Taille du contact :
1mm
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Trous de montage :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3, 3.5
-
Axe central (pas) (in):
.118, .138
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
21.4 mm [ .843 in ]
-
Longueur du connecteur :
39.6 mm [ 1.56 in ]
-
Largeur du connecteur :
23 mm [ .906 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
JIS D0203
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
640