Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases de connecteurs Superseal 1.0 répondent au besoin croissant d’applications fiables de circuits imprimés dans des environnements difficiles.

Applications SUPERSEAL 1.0

Notre gamme SUPERSEAL 1.0 peut être utilisée dans les applications suivantes :

  • Applications fil-à-circuit (1,0 mm) et ECU
  • Sous le capot moteur 
  • Partout où une étanchéité est requise

Caractéristiques du produit :

  • Accepte la taille de contact de 1,0 mm (jusqu’à 15 ampères)
  • 1,25 à 0,50 mm2
  • Dispositions à 26, 34 et 60 cavités
  • Montage sur circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • TPA confirme l’alignement et la rétention des contacts 
FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur SUPERSEAL 1.0 ?

R :    Nos connecteurs SUPERSEAL 1.0 étanches sont disponibles dans les fiches de câble et les embases de montage sur circuits imprimés. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont utilisés dans des applications en environnement difficile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :    Camions, autobus, véhicules tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, motos.

 

EN SAVOIR PLUS - FAQ SUR LES CONNECTEURS SUPERSEAL 1.0

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Boîtier

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Non, Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Boîtier

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  26, 34, 60

  • Nombre de sections  1, 2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12, 24, 42, 48, 240, 250

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension nominale (max) (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  2, 3, 4

  • Couleur principale  Gris, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1 mm [ .039 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3, 7, 15

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Trous de montage  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 36.5, 39, 39.5, 39.6, 45.5, 46.5, 62, 62.5, 78

  • Longueur du connecteur (in) 1.44, 1.53, 1.55, 1.56, 1.79, 1.791, 1.83, 2.44, 2.46, 3.07, 3.1

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 21.3, 21.4, 22.3, 23, 24, 24.7, 27.9, 28,1

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .838, .843, .877, .906, .945, .972, 1.1

  • Largeur du connecteur (mm) 23, 27.4, 36.5, 39

  • Largeur du connecteur (in) .905, .906, 1.53, 1,44, 1,08

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  Capteur de position linéaire IPX7, JIS D0203

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  8, 10, 14, 16, 17, 168, 320, 560, 640

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SU763-H342

Documents associés