Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
28
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Arrondi, Rond
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .126 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
33.9 mm [ 1.334 in ]
-
Largeur du connecteur :
11 mm [ .433 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
6.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.255, .256
-
Hauteur du connecteur :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac, Boîte
-
Quantité par emballage :
1