Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Largeur de la languette d'accouplement :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Patte
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Taille du contact :
5.8mm
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14, 13, 17, 16, 15
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 – 2.4 mm [ .087 – .118 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
1800
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)