Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Naturel
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Tension nominale (V):
28
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
30.6 mm [ 1.205 in ]
-
Longueur :
37.5 mm [ 1.476 in ]
-
Largeur :
35.45 mm [ 1.396 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
3
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance