Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
5.8 mm [ .23 in ]
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Patte
-
Type de sertissage :
Sertissage-C
-
Taille du contact :
5.8mm
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
10, 11, 9
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4 – 5.2 mm [ .157 – .204 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
4 – 6
-
Longueur de languette :
28.8 mm [ 1.11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
11 – 9
-
Dimension du fil (mm²):
4, 5, 6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
1500
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)