Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier de capteur :
TDFN8
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
CMS
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
2,4 – 5,5
-
Courant d'alimentation (max) (µA):
400
Dimensions
-
Longueur :
2,5 mm [ .098 in ]
-
Largeur :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Hauteur :
0,75 mm [ .03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Précision (à T_ref) (°C):
± .5
-
Précision T_Range (°C):
-5 – 50
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I2C