Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’appareil contient un élément de capteur de température durable, un convertisseur A/N et un microcontrôleur pour gérer les communications de données via une interface I2C. Le TSYS03 est disponible avec un boîtier TDFN8 (2,5 mm x 2,5 mm) ou XDFN6 (1,5 mm x 1,5 mm) pour s’adapter facilement à l’espace disponible sur une carte de circuit imprimé. Ces emballages sont très petits et présentent une faible masse thermique, ce qui leur permet de réagir rapidement aux changements de température. La plage de température de fonctionnement et de mesure est comprise entre -40 °C et +125 °C avec une résolution de ±0,01 °C. Les courants de fonctionnement et de veille sont extrêmement faibles, ce qui rend ce capteur idéal pour les appareils mobiles et les dispositifs fonctionnant sur batterie. 

Avantages

  • Haute précision ±0,5 °C
  • Réglage sur demande de la plage de température haute précision
  • Interface I2C jusqu’à 1 MHz
  • Adresse I²C programmable
  • Faible courant d’alimentation < 5 μA (veille < 0,3 μA)
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 °C à +125 °C

Applications

  • CVC et stations météorologiques
  • Surveillance de la batterie des véhicules
Infographie sur les dimensions du TSYS03
FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Les capteurs TSYS03 sont-ils conformes à la directive RoHS ?

Oui, les capteurs TSYS03 sont conformes aux directives RoHS et REACH. 

 

Est-ce qu’un micrologiciel ou une application est nécessaire pour les systèmes d’exploitation ?

Aucun micrologiciel ou application n’est nécessaire pour la configuration ; ceux-ci peuvent être interfacés avec des microcontrôleurs à l’aide d’une interface I²C.

 

Quelles sont les options spécifiques disponibles sur demande ?

Les capteurs de température numériques TSYS03 peuvent être livrés préconfigurés (avec adresse I²C) sur demande.

 

Les capteurs TSYS03 peuvent-ils être configurés avec différentes adresses I²C ? Si oui, quelles sont les étapes d’installation à suivre ?

Oui, le TSYS03 peut être configuré avec différentes adresses I²C, veuillez vous référer à notre Note d’application Programmation d’une adresse I²C alternative pour en savoir plus.

 

Le capteur peut-il être soudé à la main ?

Oui, le TSYS03 peut être soudé à la main, mais nous ne le recommandons pas en raison de sa petite taille.

 

Quelles sont les applications courantes pour les capteurs de température numériques ?

Le TSYS03 fait partie de la série TSYS qui couvre une large gamme de capteurs de température numériques. Pour les applications où l’espace est limité, telles que les biens de consommation, le TSYS03 est le meilleur choix. Pour les applications médicales ou cliniques exigeant une grande précision, le TSYS01 est recommandé. 

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  TDFN8, XDFN6

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  CMS

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,4 – 5,5

  • Courant d'alimentation (max) (µA) 400

Dimensions

  • Largeur (mm) 1.5, 2.5

  • Largeur (in) .059, .098

  • Longueur (mm) 1.5, 2,5

  • Longueur (in) .098, 0,059

  • Hauteur (mm) 0,75, 0,38

  • Hauteur (in) .03, 0,015

Conditions d’utilisation

  • Précision T_Range (°C) '-5 – 50

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Précision (à T_ref) (°C) ± .5

Fonctionnement/Application

  • Interface de sortie  I2C

Autre

  • Résolution (bit) 16

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DTS0001

Documents associés

Mikroe, Click Board et mikroBUS sont des marques commerciales de MikroElektronika DOO.