Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Codeur incrémental - MT2E1
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm):
762, 1270
-
Distance de la course (in):
30, 50
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm):
8026
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre