Mesurer la position linéaire avec des capteurs à câble
Nos capteurs de déplacement à câble ou transducteurs à extension de câble ont démontré leur fiabilité pour les applications d’automatisation, de véhicules commerciaux, médicales, les tests et mesures. Ils sont faciles à installer et conçus pour des applications nécessitant une mesure de déplacement linéaire allant de 2 à 1 700 pouces (50 à 43 000 mm).
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs de déplacement à câble de TE
- Boîtiers standard, en stock, ou design sur mesure pour les applications des OEM
- Boîtiers industriels avec des plages de mesure allant jusqu’à 43 mètres pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Sorties de tension analogiques comprenant : 4-20 mA, diviseur de tension, 0-5 V, 0-10 V, ±5 Vcc et ±10 Vcc
- Sorties numériques comprenant : DeviceNet, Increnmental Encoder et RS232
- Boîtiers métalliques robustes ou en plastique pour des applications compactes et économiques.
- Conceptions avec structure ouverte pour les besoins des OEM qui doivent faire face à un espace réduit
- Boîtiers de précision offrant une précision de 0,05 % et une répétabilité de 0,02 % pour les tests et les mesures.
IP68
Conceptions standard disponibles avec boîtiers IP68
1700
Plage de course allant jusqu’à 1700 pouces
255°F
La température de fonctionnement maximale disponible est de 255 °F (121 °C)