Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%):
± 0,1
-
Type de capteur :
Systèmes inertiels
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
8.5 – 36
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé, Aluminium anodisé
Dimensions
-
Longueur (mm):
161,34
-
Diamètre du produit (mm):
69,85
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Autre
-
Plage pleine échelle (±) G :
50
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC :
1200