Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm):
5080
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Codeur incrémental - PT5E
Dimensions
-
Distance de la course :
2540 mm [ 100 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,07
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.01
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP50
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Non