Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée :
Fond, Haut
-
Type de fluide :
Huile, Alcool, Carburant
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Nitrile
Fonctionnalités de contact
Autre
-
Taille nominale du filetage :
M8 interne
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Longueur du câble :
.1 m [ 0,328 ft ]