Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée :
Côté
-
Type de fluide :
Alcool, Carburant, Huile
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Silicone
Fonctionnalités de contact
Dimensions
-
Longueur du câble :
2 m [ 6.56 ft ]
Autre
-
Taille nominale du filetage :
1/2 NPT