Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
PT510 - Série instruments
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course :
127 mm [ 5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,28
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 VCC
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP50
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Non
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.05
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre