Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil classique de sortie de tension de la série PT510 offre une plage de mesure de course complète jusqu’à 100 pouces et dispose d’un signal de sortie de retour d’information sur la tension régulée pour des milliers d’applications.

Le potentiomètre à fil classique de sortie de tension de la série PT510 peut être utilisé dans des milliers d’applications dont les essais structurels d’aéronefs, la commande de vérin hydraulique, l’ouverture de tige de soupape et l’automatisation d’usine. Disponible dans des plages de course complètes jusqu’à 100 pouces, le PT510 fournit un signal de retour d’information sur la tension régulé linéairement proportionnel à la position de son cordon de mesure en acier inoxydable mobile. Les options de signal de sortie incluent 0-5 et 0-10 VCC.

Avantages

  • Position linéaire absolue
  • Potentiomètre de conception classique 
  • Options de plage de course : de 0-2 à 0-100 pouces 
  • Boîtier en aluminium anodisé et avec revêtement par poudre 
  • Applications d’essais et d’automatisation industrielle 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel | Capteur de déplacement à câble pour instruments de test et mesure

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course  127 mm [ 5 in ]

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,28

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 10 VCC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité (% of FS) .05

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0016

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue