Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Puce sans plomb et thermistor SMD NTC
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 1
-
Tolérance valeur β (%):
±1%
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur :
603 mm [ 23,74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 300 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3435