Conditions d’utilisation
-
Pression (bar):
0,103, 3.447
-
Pression (psi):
50, 1.5
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV, Capteur double pression
-
Type de pression :
Absolue et différentielle
-
Boîtier du capteur :
Montage par bride
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Sensibilité = 12 - 27 mV/V
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
Autre
-
Taille nominale du filetage :
Anneau à souder
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme