Caractéristiques du type de produit
-
Type de pression :
Absolue et différentielle
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV, Capteur double pression
-
Boîtier du capteur :
Montage par bride
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Sensibilité = 12 - 27 mV/V
-
Pression (bar):
.345, 1.034
-
Pression (psi):
5, 15
Autre
-
Taille nominale du filetage :
Anneau à souder