Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.3mm, 6.35mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
6.35, 2.28
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.09, .25
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .15 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
30
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
35.1 mm [ 1,38 in ]
-
Longueur :
73.5 mm [ 2.89 in ]
-
Largeur :
31.4 mm [ 1.23 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
6.9, 5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.27, .19
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
39
-
Nombre de rangées :
3
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal