Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
Numérique sécurisé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
11
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.7 mm [ .06 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal