Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Fiche isolante
-
Interface RF :
SMPM
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte à composant
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
6.8 mm [ .27 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
2.6 mm [ .102 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
67
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de contacts coaxiaux :
8
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Cuivre
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Vis
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Vis
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or sur cuivre
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 125 °C [ -49 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
APERÇU
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions