Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 1.6
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Montage par enjambement
-
Nombre de positions :
64
-
Nombre de contacts coaxiaux :
64
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Nickel
-
Matériau du corps :
Alliage de cuivre
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
3 mm [ .118 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
Canal massif coaxial
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Alliage de cuivre
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme