Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de matériel pour connecteurs :
Vis
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Code de disposition des contacts (Module A) :
150
-
Type de contact :
Coaxial
-
Code de disposition des contacts (Module B) :
150
-
Code de disposition des contacts (Module C) :
13C2
Caractéristiques du corps
-
Finition du boîtier :
Revêtement de conversion de chromate
-
Code de détrompage et connecteur :
1
-
Matériau de placage du boîtier :
Aluminium
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Taille du boîtier :
2
-
Étanche :
Non
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme