Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PA
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Forme de connecteur compatible :
Rectangulaire
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme