Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
114
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Forme de contact :
Carré
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.43 mm [ .017 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface – Bille de soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Aucun
-
Type de retenue pour montage PCB :
Bille de soudure
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Patte de polarisation
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
LCP
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
8 mm [ .314 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Hauteur de la pile :
12 mm [ .472 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
VITA 61
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
350
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine