Carte-à-carte
-
Type de contact à ressort :
Préchargé - attache en C
-
Extensible :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Protection latérale :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Distance de contact (basse) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Distance de contact (haute) :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Matériau de placage du point de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Dimensions
-
Hauteur non comprimée :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Longueur :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Largeur :
1 mm [ .039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
5500